Lenkrollen mit Bremse / EA986PE-13 / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986PE-13 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:plastic
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-Dia.50 x 17
・Load capacity(kg)-35
・Overall height-67.5mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PE-13

Teilenummer
EA986PE-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986PE-13 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PE-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PE-13.

Technischer Support