Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-119 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / vertikale Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-119 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / vertikale Lochplatte
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-60
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 25
・Overall height-124.5mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-119

Teilenummer
EA986PN-119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-119 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / vertikale Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-119.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-119.

Technischer Support