Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Fixed/swivel is selectable
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・It is the caster switchable to the fixed type when traveling a long distance, and to the swivel type when traveling in a short and narrow place.
・Stopper-no stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 40
・Load capacity(kg)-160
・Overall height-190mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-2

Teilenummer
EA986PN-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-2.

Technischer Support