Bockrollen mit Bremse / EA986PN-24 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen mit Bremse / EA986PN-24 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 45
・Load capacity(kg)-200
・Overall height-198mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-24

Teilenummer
EA986PN-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.35 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / EA986PN-24 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-24.

Technischer Support