Registrieren
Bestätigt
  • Ausführung
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 6 Werktagen

Lenkrollen / EA986PN-33 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 130x38

Lenkrollen / EA986PN-33 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 130x38 EA986PN-33

Teilenummer:

EA986PN-33
Zurücksetzen
Stückzahl:
Loading...

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
EA986PN-33
Mindestbestellmenge
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
66.48 €
( 79.11 € )
6 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 38
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-177mm

Teilenummer bestätigt