Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-43 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-43 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 38
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-177mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-43

Teilenummer
EA986PN-43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986PN-43 / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-43.

Technischer Support