Bockrollen / EA986PN-54 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / EA986PN-54 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Description- No fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-150 x 38
・Load capacity(kg)-300
・Overall height-198mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-54

Teilenummer
EA986PN-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986PN-54 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-54.

Technischer Support