Bockrollen mit Bremse / EA986PN-61 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen mit Bremse / EA986PN-61 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-120
・Overall height-100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-61

Teilenummer
EA986PN-61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / EA986PN-61 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-61.

Technischer Support