Bockrollen mit Bremse / EA986PN-62 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen mit Bremse / EA986PN-62 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Description- With a fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 32
・Load capacity(kg)-180
・Overall height-144mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-62

Teilenummer
EA986PN-62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / EA986PN-62 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PN-62.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-62.

Technischer Support