Lenkrollen / EA986PN-71 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x32 / Tragfähigkeit: 120 kg

Lenkrollen / EA986PN-71 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x32 / Tragfähigkeit: 120 kg
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-120
・Overall height-100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PN-71

Teilenummer
EA986PN-71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986PN-71 / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 75x32 / Tragfähigkeit: 120 kg, die Teilenummer ist EA986PN-71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PN-71.

Technischer Support