Apparate-Lenkrollen mit Bremse / EA986PT-131 / Kunststoff Rad / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / EA986PT-131 / Kunststoff Rad / Gewindebolzen
【Product Specifications】
・Thread size--121, -122, -131, -132:M12x14mm-123 to -125, -133 to -135:M12x25mm
・Material-Fitting:unichrome plating, Whee:rubber
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width-40 x 18mm
・Load capacity-30kg
・Installation height-59mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PT-131

Teilenummer
EA986PT-131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / EA986PT-131 / Kunststoff Rad / Gewindebolzen, die Teilenummer ist EA986PT-131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PT-131.

Technischer Support