Niederflur-Lenkrollen / EA986PW-65 / Nylon Rad mit Lager / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / EA986PW-65 / Nylon Rad mit Lager / Lochplatte
【Product Specifications】
・Swivel type
・Load-600kg
・Material-Fitting: steel, Wheel: reinforced nylon (with bearing)
・Heat-proof temperature-80℃
・Hole pitch-80 x 80mm
・Wheel dia. x W…65 x 45mm
・Height…92mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PW-65

Teilenummer
EA986PW-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support