Drahtgewindeeinsatz zum Reparieren von Außengewinden -R【20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Drahtgewindeeinsatz zum Reparieren von Außengewinden -R

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall, Gusseisen, Kunststoff / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie einen neuen Drahtgewindeeinsatz? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von KS SANGYO. Die verfügbaren Materialien sind Leichtmetall und Gusseisen. Der Drahtgewindeeinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTNM3-1D
RTNM3-1.5D
RTNM3-2D
RTNM4-1D
RTNM4-1.5D
RTNM4-2D
RTNM5-1D
RTNM5-1.5D
RTNM5-2D
RTNM6-1D
RTNM6-1.5D
RTNM6-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Steigung
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Passender Bohrerdurchmesser
(mm)

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031D0.53,80~4,353.1

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031,5D0.53,80~4,353.1

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1032D0.53,80~4,353.1

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1041D0.75,05~5,604.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1041,5D0.75,05~5,604.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1042D0.75,05~5,604.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1051D0.86,20~6,805.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1051,5D0.86,20~6,805.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1052D0.86,20~6,805.2

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1061D1.07,40~7,956.3

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1061,5D1.07,40~7,956.3

16.59 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1062D1.07,40~7,956.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubeneinsatz Anwendung Leichtmetall / Gusseisen / Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe Verfügbar Modell Standard
Verkaufseinheit Box/Packung Anzahl in einem Paket(Stück) 20

Technischer Support