Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / zylindrisches Ende / gewindefurchend / TPTB【1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Behandlung wählbar / zylindrisches Ende / gewindefurchend / TPTB

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NITTO SEIKO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Taptite ist in den Größen 8 (mm) vorhanden. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPTB-050-003-02-05
TPTB-050-003-02-06
TPTB-050-003-03-08
TPTB-050-003-03-10
TPTB-050-045-02-06
TPTB-050-045-03-06
TPTB-050-045-03-08
TPTB-050-045-04-10
TPTB-050-045-026-06
TPTB-050-046-02-08
TPTB-050-046-03-10
TPTB-050-046-04-08
TPTB-050-046-026-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

20.51 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1025Vernickelt

22.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1026Vernickelt

44.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038Vernickelt

45.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10310Vernickelt

22.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1026[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (klar)

43.96 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (klar)

44.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (klar)

78.56 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (klar)

40.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.66[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (klar)

22.61 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (schwarz)

45.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (schwarz)

77.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (schwarz)

43.17 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.68[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, III-wertig (schwarz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support