Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCB-8
FCB-10
FCB-12
FCB-16
FCB-20
FCB-25
FCB-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)

13.23 €

1 5 Arbeitstage 10814202430

13.40 €

1 5 Arbeitstage 101016202820

12.12 €

6.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101218263800

14.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101622264100

14.01 €

7.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102026265100

15.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102532306850

21.18 €

1 5 Arbeitstage 103037307000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Zylinderrolle Lastrichtung Radial Außenring Mit Außenring
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Größe Standards Metrisches System Spezifikationen Standard Lagerkugeln, Material Stahl
Außenring, Ausführung Flach Halterung Stanzen Abstandhinweis NA
Genauigkeit(Kategorie) NA Lagerringtyp NA Symbol Akustik NA
Symbol Halter NA Symbol für Lagerring-Form NA Dichtung, Symbole Versiegelung NA
Symbol Präzisionskategorie NA Symbol für Druckwinkel NA Code Spezielle Konfigurationen NA
Symbole für Schmiermenge NA Farbe Halter NA Spezifikation Niedriges Drehmoment NA
Internes Symbol NA Symbol Werkstoff NA

Technischer Support