Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDRL-CR31
Leichte Ausführung | Visible Light | Emittierte Farbe | Red | Beleuchtungsrichtung | Oblique |
---|---|---|---|---|---|
Lichtquelle | Since light | Beleuchtete Farbausführung | Direct Light | Außenmaß D (Bereich)(mm) | 50.1 bis 80 |
Externes Maß D(mm) | φ66 | Leistungsaufnahme (Bereich)(W) | 4.1 bis 5 | Leistungsaufnahme(W) | 4,3 |
Mittelbohrung d (Bereich)(mm) | 30.1 bis 40 | Zentrierbohrung, Größe d(mm) | φ 31 | Höhe H (Bereich)(mm) | 15.1 bis 20 |
Höhe (H)(mm) | 20 | MAX rated current(A) | 0,36 |
Sie befinden sich auf der Seite für Direkte Ringleuchte Serie MDRL, die Teilenummer ist MDRL-CR31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDRL-CR31.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften