Gerade Leuchtenführung MSG / P-System

Gerade Leuchtenführung MSG / P-System
[Features]
· In addition to the straight ordinary type, other options can be chosen according to the application such as random array, heat resistance, small diameter, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSG6-1100S
MSG6-2200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tube Length
(mm)

188.98 €

1 65 Arbeitstage 1100

228.44 €

1 6 Arbeitstage 2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fiber Material Glas Band Diameter(mm) φ6 Tube Type SUS flexibel
Special Specification NA

Technischer Support