Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【1,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in der Größe 4 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHNDA-ST3W-M4-10

Teilenummer
CSPPNHNDA-ST3W-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 10
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist CSPPNHNDA-ST3W-M4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHNDA-ST3W-M4-10.

Technischer Support