Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRZ【250-400 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPTRZ

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 12 - 30 (mm) erhältlich. Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt, verchromt, chromatiert (III-wertig) und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRZ-ST3W-M6-12
CSPTRZ-ST3W-M6-16
CSPTRZ-STH-M4-30
CSPTRZ-STH-M6-18
CSPTRZ-STU-M4-30
CSPTRZ-STU-M6-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

39.51 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

37.74 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10616[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

77.67 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10430[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.7

66.64 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10618[Verchromte Beschichtung] Verchromt1

32.71 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -430[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.7

29.47 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -618[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Fachwerk Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support