Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring【500-1,800 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 20 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDD-ST3W-M4-16
CSPPNHNDD-ST3W-M4-20
CSPPNHNDD-ST3W-M5-8
CSPPNHNDD-ST3W-M5-10
CSPPNHNDD-ST3W-M5-12
CSPPNHNDD-ST3W-M5-14
CSPPNHNDD-ST3W-M5-16
CSPPNHNDD-ST3W-M5-20
CSPPNHNDE-ST3W-M4-6
CSPPNHNDE-ST3W-M4-12
CSPPNHNDF-ST3W-M4-10
CSPPNHNDG-ST3W-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

41.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104160.7

37.86 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104200.7

43.34 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10580.8

44.99 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105100.8

46.98 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105120.8

44.30 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105140.8

40.10 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105160.8

36.94 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105200.8

53.78 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10460.7

39.36 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104120.7

47.93 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7

48.80 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support