Konfigurierbar in [Länge] 8 - 10 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNHNDI-ST3W-M4-10 |
CSPPNHNDJ-ST3W-M4-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.34 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
46.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.7 |
Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften