Konfigurierbar in [Länge] 12 (mm) / [Nenngröße] 2,5 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPPNIK1-BRN-M2.5-12
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 2.5 | Länge L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 0.45 | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe, die Teilenummer ist CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften