Sicherungsringe für Wellen / LSRCCB / Edelstahl / ähnlich DIN 471【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / LSRCCB / Edelstahl / ähnlich DIN 471
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese SUNCO Sicherungsringe für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCCB-ST-NO.10
LSRCCB-ST-NO.11
LSRCCB-ST-NO.12
LSRCCB-ST-NO.13
LSRCCB-ST-NO.14
LSRCCB-ST-NO.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø D
(mm)

294.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JG-109.6Karton/Packung9.3

359.51 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10JG-1110.5Karton/Packung10.2

0.63 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JG-1211.5Geringe Mengen erhältlich11.1

371.84 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10JG-1312.4Karton/Packung12

400.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10JG-1413.4Karton/Packung12.9

0.69 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JG-1514.3Geringe Mengen erhältlich13.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Edelstahl
Artikelausführung Sicherungsring Dicke t(mm) 1

Technischer Support