Sicherungsringe für Wellen / LSRCC / Edelstahl

Sicherungsringe für Wellen / LSRCC / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



SUNCO bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCCB-ST-NO.5
LSRCCB-ST-NO.6
LSRCCB-ST-NO.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Dicke t
(mm)

0.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10G-54.60.4

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10G-65.50.4

0.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10G-87.40.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Edelstahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support