Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Wellen von SUNCO dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was besonders Edelstahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSROV-ST-NO.24
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Modell | Sicherungsring Ausführung C für Bohrung | Nenngröße | OV-24 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) | 20.3 | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
Artikelausführung | Sicherungsring | Außen-Ø D(mm) | 25.9 | Dicke t(mm) | 1.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / LSROV / Edelstahl / ähnlich DIN 471, die Teilenummer ist LSROV-ST-NO.24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSROV-ST-NO.24.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften