Gewindestift / Schlitz / abgerundetes Ende【1,000 Stk. pro Packung】

Gewindestift / Schlitz / abgerundetes Ende
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 5 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Vernickelt




Benötigen Sie einen neuen Gewindestift? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Er ist erhältlich in den Größen 2 - 5 (mm). Um den Gewindestift optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und vernickelt gewählt werden. Der Gewindestift in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSMR-ST3B-M1.4-2
SSMR-ST3B-M2-2
SSMR-ST3B-M2-2.5
SSMR-ST3B-M2-3
SSMR-ST3B-M2-5
SSMR-STN-M2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung

136.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.42[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

43.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1022[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

46.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1022.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

46.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1023[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

57.83 €

27.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

282.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 1022[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Flachkopf Spitzenform Runde Spitze
Zusätzliche Form Standard Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support