Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.20 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | [verchromt] Verchromt | ||
80.06 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | [verchromt] Verchromt | ||
101.74 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | [verchromt] Verchromt | ||
42.72 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | ||
52.79 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | ||
34.55 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | |
44.82 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | [Stahl] Stahl | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
37.19 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | [Stahl] Stahl | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
37.99 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 12 | [Stahl] Stahl | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
58.09 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
49.47 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
48.24 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
49.30 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
46.06 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
39.51 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
38.61 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
44.82 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | ||
37.19 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | ||
37.99 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert | ||
102.05 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
55.82 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
50.28 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
72.81 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 0.7 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften