Hersteller-Teilenummer: CSPPNTA-ST3W-M4-40
Marke: SUNCO
Preis: 52.29 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPPNTA-ST3W-M4-40
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 0.7 | Spitzenform | Kegelspitze | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschraube / Kreuzschlitz / mit Spitze, die Teilenummer ist CSPPNTA-ST3W-M4-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNTA-ST3W-M4-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften