Flachrundschrauben / Vierkantansatz【1-100 Stk. pro Packung】

Flachrundschrauben / Vierkantansatz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 120 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Feuerverzinkt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Flachrundschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 120 (mm). Um die Flachrundschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung feuerverzinkt. Die Flachrundschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSNTRH-ST-M10-90
CSNTRH-STAY-M8-60
CSNTRH-STAY-M10-120
CSNTRH-STAY-M12-110
CSNTRH-STC-M8-60
CSNTRH-STC-M10-55
CSNTRH-STC-M10-85
CSNTRH-STU-M6-40
CSNTRH-STU-M6-55
CSNTRH-STU-M8-50
CSNTRH-STU-M8-70
CSNTRH-STU-M8-110
CSNTRH-STU-M10-60
CSNTRH-STU-M10-70
CSNTRH-STU-M10-90
CSNTRH-STU-M10-110
CSNTRH-STU-M10-120
CSNTRH-STU-M12-50
CSNTRH-STU-M12-70
CSNTRH-STU-M12-75
CSNTRH-STU-M12-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

73.17 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101090[Keine] Gewebe1.5Box/Packung

81.14 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -860Feuerverzinkt1.25Box/Packung

114.07 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage -10120Feuerverzinkt1.5Box/Packung

84.86 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12110Feuerverzinkt1.75Box/Packung

62.89 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -860[Chromatierung] Chromatiert1.25Box/Packung

52.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1055[Chromatierung] Chromatiert1.5Box/Packung

71.01 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1085[Chromatierung] Chromatiert1.5Box/Packung

0.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -640[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

46.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -655[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1Box/Packung

60.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -850[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.25Box/Packung

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -870[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

80.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8110[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.25Box/Packung

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1060[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1070[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

77.51 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1090[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.5Box/Packung

92.00 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10110[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.5Box/Packung

95.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10120[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.5Box/Packung

67.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1250[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.75Box/Packung

2.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1270[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.75Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

58.15 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1275[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.75Box/Packung

61.59 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12110[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1.75Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Vierkant Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde

Technischer Support