Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPPNH-SUS-M6-25
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Länge L (mm)(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Spitzenform | Rauer Kopf | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschraube / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPPNH-SUS-M6-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNH-SUS-M6-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften