Kreuzschlitzschrauben / Halbrundkopf【1,000-3,000 Stk. pro Packung】

Kreuzschlitzschrauben / Halbrundkopf

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Kreuzschlitzschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 6 - 12 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Kreuzschlitzschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDH-ST3W-M4-8
CSPBDH-ST3W-M4-10
CSPBDHA-ST3W-M3-6
CSPBDHA-ST3W-M3-8
CSPBDHA-ST3W-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

53.53 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048

37.77 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410

63.49 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036

63.49 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038

40.88 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Ringschneide Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support