Magnetisches LED-Lichtstativ (ME-LED-A)

Magnetisches LED-Lichtstativ (ME-LED-A)
  • Mengenrabatt
A lighting stand with magnets and ON/OFF switch function.

[Features]
· The lighting direction can be flexibly changed by way of the suction surface without changing the mounting position.
· The protective guard can be used to prevent damage to the bulb if the product falls.
· Adopting an oil resistant power supply cord enables a wider variety of workplace applications.
· As the magnetic electric stand can be switched on/off with a single touch, it can be installed, removed, and moved easily in any location.

[Applications]
· Ideal for area lighting, such as for processing work performed at workbenches or with machine tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ME-LED-55A
ME-LED-55LA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorptionsvermögen
(N)
Modell Volle Höhe
(mm)
Masse
(kg)

246.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 800Standardform4421.45

293.51 €

1 6 Arbeitstage 1000Rechteckig6221.83

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Beleuchtungsarm Magnetfüße Verfügbar Einbauposition Schreibtisch
Stromversorgung(V) AC 100 Leistungsaufnahme(W) 5 LED-Leuchte 10 Leuchten
Lichtstrom(lm) 400

Technischer Support