E-LOCK (Sechskantmutter mit Kappe)【250-1,000 Stk. pro Packung】

E-LOCK (Sechskantmutter mit Kappe)
[Material] Steel/SUS304J3 equivalent
[Surface Processing] None / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12/16/20
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRNL-ST3W-M6
FRNL-ST3W-M10
FRNL-SUS-M4
FRNL-SUS-M5
FRNL-SUS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

114.52 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

152.74 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

738.58 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104-[Nicht im Lieferumfang] N/A[Nicht im Lieferumfang] N/A

549.40 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105-[Nicht im Lieferumfang] N/A[Nicht im Lieferumfang] N/A

587.95 €

550 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108-[Nicht im Lieferumfang] N/A[Nicht im Lieferumfang] N/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Box/Packung
Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Technischer Support