E-LOCK Mutter (Flanschmutter) flach, großer Durchmesser【500 Stk. pro Packung】

E-LOCK Mutter (Flanschmutter) flach, großer Durchmesser

Konfigurierbar in [Nenngröße] 8 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie eine neue Mutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie ist erhältlich in der Größe 8. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Stahl / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertig Weiß / Keine / [Gewindedurchmesser (M)] 8 / [Anwendung/Funktion] Lockerungsschutz / [Gewindeschneiddurchmesser Typ] Metrisch Grob / [Verkaufseinheit] Schachtel/Verpackung / [Details zum Lockerungsschutz] Reibungsmutter

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FFNLB-ST3W-M8

Teilenummer
FFNLB-ST3W-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

126.08 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 8 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß) Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Sie befinden sich auf der Seite für E-LOCK Mutter (Flanschmutter) flach, großer Durchmesser, die Teilenummer ist FFNLB-ST3W-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FFNLB-ST3W-M8.

Technischer Support