E-LOCK Mutter (Rechteckige Schweißmutter)【375-750 Stk. pro Packung】

E-LOCK Mutter (Rechteckige Schweißmutter)
[Material] Steel/SUS304J3 equivalent
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10
[Application/Function] For welding
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSQL-ST-M10
NSQL-SUS-M6
NSQL-SUS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff

161.27 €

375 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Stahl] Stahl

356.33 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

743.44 €

750 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Zum Schweißen
Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A

Technischer Support