Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / B

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Messing / vernickelt / B
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Sie sind erhältlich in den Größen 4 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Vernickelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0204
B-0205
B-0206
B-0208
B-0210
B-0212
B-0304
B-0305
B-0306
B-0308
B-0310
B-0312
B-0315
B-0318
B-0320
B-0325
B-0330
B-0406
B-0408
B-0410
B-0412
B-0415
B-0508
B-0510
B-0512
B-0515
B-2504
B-2505
B-2506
B-2508
B-2510
B-2512
B-2604
B-2605
B-2606
B-2608
B-2610
B-2612
B-2615
B-2618
B-2620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.11 €

0.04 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.4

5.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10250.4

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10260.4

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10280.4

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102100.4

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102120.4

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10340.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10350.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10360.5

0.17 €

50 12 Arbeitstage 10380.5

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103100.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103120.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103150.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 103180.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103200.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 103250.5

0.14 €

0.06 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

103300.5

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10460.7

0.20 €

50 12 Arbeitstage 10480.7

0.20 €

50 12 Arbeitstage 104100.7

0.22 €

50 12 Arbeitstage 104120.7

0.22 €

50 12 Arbeitstage 104150.7

0.26 €

50 12 Arbeitstage 10580.8

0.26 €

50 12 Arbeitstage 105100.8

0.28 €

50 12 Arbeitstage 105120.8

0.28 €

50 12 Arbeitstage 105150.8

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.540.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.550.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.560.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.580.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.5100.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.5120.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.640.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.650.45

5.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.660.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.680.45

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6100.45

5.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6120.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.6150.45

0.17 €

50 12 Arbeitstage 102.6180.45

2.87 €

50 12 Arbeitstage 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support