Konfigurierbar in [Länge] 5 - 15 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] Aluminiumoxid 96 / [Farbe] Weiß / [Hitzebeständige Temperatur] 1.300°C
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA-0305N |
RA-0306N |
RA-0308N |
RA-0310N |
RA-0406N |
RA-0408N |
RA-0410N |
RA-0412N |
RA-0508N |
RA-0510N |
RA-0512N |
RA-0515N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | Box/Packung | ||
27.48 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Box/Packung | ||
27.90 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Box/Packung | ||
28.31 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Box/Packung | ||
24.17 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Box/Packung | ||
24.59 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Box/Packung | ||
24.99 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Box/Packung | ||
42.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |
24.99 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | Box/Packung | ||
25.41 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Box/Packung | ||
25.83 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | Box/Packung | ||
26.24 € | 2 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Keramik | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Hitzebeständigkeit |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften