Abstandshalter / ARA / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff (ARA-540)

Abstandshalter / ARA / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff ARA-540

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ARA-540

Marke: HIROSUGI-KEIKI

Preis: 0.93

Lieferzeit: 20 Arbeitstage


Technische Daten:

[D] Außendurchmesser: 10 mm

[L] Länge: 40 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARA-540

Teilenummer
ARA-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.93 €

50 20 Arbeitstage 101040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff ABS

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / ARA / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff, die Teilenummer ist ARA-540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARA-540.

Produktvarianten

Teilenummer
ARA-310B
ARA-410B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.40 €

50 19 Arbeitstage 10610

0.44 €

50 20 Arbeitstage 10810

Technischer Support