Abstandshalter / ASZ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / ASZ / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSE-1048AN
DSE-1048GN
DSE-6561FN
DSE-7946AN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Schraubenlänge
(mm)

0.58 €

50 5 Arbeitstage 104.810

0.58 €

50 5 Arbeitstage 104.810

0.54 €

50 19 Arbeitstage 106.16.5

0.54 €

50 19 Arbeitstage 104.67.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support