Abstandshalter / DSB-AE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / DSB-AE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Nominal of Thread (M)] 2.6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSB-1018AE
DSB-1048AE
DSB-1048CE
DSB-1048GE
DSB-1050CE
DSB-1061AE
DSB-1062AE
DSB-1248GE
DSB-4060AE
DSB-5045AE
DSB-5048FE
DSB-5060GE
DSB-5852GE
DSB-6061AE
DSB-6561DE
DSB-6561FE
DSB-7037GE
DSB-7048DE
DSB-7848EE
DSB-7848FE
DSB-7954AE
DSB-8043AE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Schraubenlänge
(mm)

0.51 €

50 19 Arbeitstage 101810

0.51 €

50 19 Arbeitstage 104.810

0.51 €

50 19 Arbeitstage 104.810

2.50 €

20 5 Arbeitstage 104.810

0.51 €

50 19 Arbeitstage 10510

0.51 €

50 19 Arbeitstage 106.1510

0.51 €

50 5 Arbeitstage 106.210

0.51 €

50 19 Arbeitstage 104.812

0.50 €

50 5 Arbeitstage 1064

0.50 €

50 5 Arbeitstage 104.55

0.50 €

50 19 Arbeitstage 104.85

0.50 €

50 19 Arbeitstage 1065

0.50 €

50 19 Arbeitstage 105.25.8

0.50 €

50 5 Arbeitstage 106.156

2.33 €

20 5 Arbeitstage 106.16.5

0.50 €

50 19 Arbeitstage 106.16.5

0.50 €

50 19 Arbeitstage 103.757

0.52 €

50 19 Arbeitstage 104.87

2.33 €

20 5 Arbeitstage 104.87.8

0.50 €

50 19 Arbeitstage 104.87.8

0.50 €

50 5 Arbeitstage 105.47.9

0.50 €

50 5 Arbeitstage 104.38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support