Abstandshalter / DSB-CE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / DSB-CE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSB-5060CE
DSB-7946CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Schraubenlänge
(mm)

0.50 €

50 5 Arbeitstage 1065

0.50 €

50 5 Arbeitstage 104.67.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support