Abstandshalter / DSB-EE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / DSB-EE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSB-1570EE

Teilenummer
DSB-1570EE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.51 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5
[L] Länge(mm) 7 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Schraubenlänge(mm) 15
Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / DSB-EE / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt, die Teilenummer ist DSB-1570EE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSB-1570EE.

Technischer Support