Abstandshalter / DSB-□□□E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt

Abstandshalter / DSB-□□□E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl / vernickelt
[Nominal of Thread] 2.6/3/3·#4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSB-2605E
DSB-345E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø

0.53 €

50 5 Arbeitstage 10M2.6

0.53 €

50 19 Arbeitstage 10M3/#4-40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5
[L] Länge(mm) 4.8 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Schraubenlänge(mm) 10
Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support