Abstandshalter / BSZ-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / BSZ-E / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Duranex (PBT) Mixture of Grade #2016 and #3226
[Color] Off-white
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 140°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSZ-310E
BSZ-312E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)

0.59 €

50 5 Arbeitstage 1010

0.61 €

50 19 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [B] Schlüsselfläche(mm) 5.5
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher Führung NA
Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Duranex (PBT)

Technischer Support