Abstandshalter / ARL-KE / Außengewinde, Innengewinde / Aluminium / vernickelt

Abstandshalter / ARL-KE / Außengewinde, Innengewinde / Aluminium / vernickelt
  • Mengenrabatt
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] For M2: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less / For M2.6 to M4: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (KS26) Lead Content 300 ppm or Less

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARL-313KE
ARL-322KE
ARL-435BE
ARL-435E
ARL-450KE
ARL-460BE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung [D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Reinigungsmethode Details der Oberflächenbehandlung

0.58 €

50 19 Arbeitstage 10Chemisch vernickelt613-Kanigen-Beschichtung

0.75 €

50 19 Arbeitstage 10Chemisch vernickelt622-Kanigen-Beschichtung

1.82 €

50 19 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium835-Schwarz eloxiertes Aluminium (BAL)

0.90 €

50 19 Arbeitstage 10NA835Beizung-

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Chemisch vernickelt850-Kanigen-Beschichtung

2.38 €

50 19 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium860-Schwarz eloxiertes Aluminium (BAL)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Aluminium Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Bleifreies Automatenaluminium (KS26)

Technischer Support