Abstandshalter / BRL-KE / Außengewinde, Innengewinde / Aluminium / vernickelt

Abstandshalter / BRL-KE / Außengewinde, Innengewinde / Aluminium / vernickelt
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] For M2: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less / For M2.6 to M4: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (KS26) Lead Content 300 ppm or Less
[Processing] Kanigen Plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRL-2005.5KE
BRL-2006.5KE
BRL-2010KE
BRL-2015KE
BRL-325KE
BRL-360KE
BRL-414KE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Einzelheiten Werkstoff

0.51 €

50 19 Arbeitstage 1045.5Bleifreies Automatenaluminium (CB156)

0.53 €

50 19 Arbeitstage 1046.5Bleifreies Automatenaluminium (CB156)

0.59 €

50 19 Arbeitstage 10410Bleifreies Automatenaluminium (CB156)

0.65 €

50 19 Arbeitstage 10415Bleifreies Automatenaluminium (CB156)

0.79 €

50 19 Arbeitstage 10625Bleifreies Automatenaluminium (KS26)

1.26 €

50 19 Arbeitstage 10660Bleifreies Automatenaluminium (KS26)

0.61 €

50 19 Arbeitstage 10814Bleifreies Automatenaluminium (KS26)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Details der Oberflächenbehandlung Kanigen-Beschichtung

Technischer Support