Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARE-320N
Form | Kreisförmig | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | [D] Außendurchmesser(mm) | 6 |
[L] Länge(mm) | 20 | Ausführung | Massiv | Skalierung | Ohne Speicher |
Führung | NA | Gasentlüftung | NA | Einzelheiten Werkstoff | Bleifreies Automatenmessing (Bismutbasis) |
Details der Oberflächenbehandlung | Vernickelung (Ni) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / ARE-N / Außengewinde, Innengewinde / vernickelt, die Teilenummer ist ARE-320N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARE-320N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften