Abstandshalter / BR-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / BR-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BR-310E

Teilenummer
BR-310E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.56 €

20 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA [D] Außendurchmesser(mm) 6
[L] Länge(mm) 10 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Einzelheiten Werkstoff Duracon (POM)

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter / BR-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff, die Teilenummer ist BR-310E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR-310E.

Technischer Support