Abstandshalter / AS / Sechskant / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff

Abstandshalter / AS / Sechskant / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Nominal Thread Diameter (M)] 2 / 2.6 / 3 / 4 / 5
[Materials] Duracon (POM)
[Color] Milky white, black, blue
[Thermal Deformation Temperature] 1.82 Mpa, 110°C
[UL Standard] UL94-HB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS-2005
AS-2006
AS-2008
AS-2008B
AS-2010
AS-2015
AS-2603
AS-2608
AS-303
AS-304
AS-305
AS-306
AS-307
AS-308
AS-310
AS-312
AS-315
AS-318
AS-320
AS-325
AS-330
AS-350
AS-407
AS-410
AS-411
AS-422
AS-458
AS-465
AS-470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

2.51 €

20 5 Arbeitstage 1045

2.51 €

20 5 Arbeitstage 1046

2.44 €

20 5 Arbeitstage 1048

0.39 €

50 19 Arbeitstage 1048

2.40 €

20 5 Arbeitstage 10410

2.55 €

20 5 Arbeitstage 10415

0.36 €

50 5 Arbeitstage 1053

2.55 €

20 5 Arbeitstage 1058

2.55 €

20 5 Arbeitstage 105.53

0.28 €

50 5 Arbeitstage 105.54

0.28 €

50 5 Arbeitstage 105.55

2.66 €

20 5 Arbeitstage 105.56

2.67 €

20 5 Arbeitstage 105.57

2.57 €

20 5 Arbeitstage 105.58

0.25 €

50 19 Arbeitstage 105.510

2.75 €

20 5 Arbeitstage 105.512

2.75 €

20 5 Arbeitstage 105.515

3.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.518

2.55 €

20 5 Arbeitstage 105.520

2.49 €

20 5 Arbeitstage 105.525

2.55 €

20 5 Arbeitstage 105.530

0.64 €

50 5 Arbeitstage 105.550

0.31 €

50 19 Arbeitstage 1077

2.51 €

20 5 Arbeitstage 10710

0.36 €

50 5 Arbeitstage 10711

0.50 €

50 19 Arbeitstage 10722

0.93 €

50 19 Arbeitstage 10758

0.82 €

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10765

0.90 €

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Duracon (POM)

Technischer Support