Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.5 | M3 | ||
0.50 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | M3 | ||
0.40 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | M3 | ||
2.46 € | 4 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 10 | M3 | ||
0.53 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 13 | M3 | ||
0.53 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | M3 | ||
0.78 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 20 | M3 | |
0.78 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5 | 28 | M3 | ||
1.21 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 60 | M3 | ||
1.96 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 100 | M4 | ||
0.61 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | M4 | ||
0.61 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 13 | M4 | ||
0.67 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 16 | M4 | ||
0.67 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 17 | M4 | ||
0.76 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
0.67 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 24 | M4 | ||
0.76 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
0.95 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 32 | M4 | ||
1.04 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 7 | 36 | M4 | ||
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 44 | M4 | |
1.21 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | M5 | ||
1.29 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | M5 | ||
1.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | M5 | ||
1.56 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | M5 | ||
2.29 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 8 | 65 | M5 | ||
1.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 10 | M6 | |
3.10 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 110 | M6 | ||
3.17 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 120 | M6 | ||
3.52 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 130 | M6 | ||
1.46 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | M6 | ||
1.56 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | M6 | ||
1.60 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | M6 | ||
1.76 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M6 | ||
1.84 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | M6 | ||
1.98 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | M6 | ||
2.24 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | M6 | ||
2.49 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | M6 | ||
2.55 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 65 | M6 | ||
2.58 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | M6 | ||
2.96 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | M6 | ||
3.69 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 13 | 60 | M8 | ||
4.03 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | 13 | 70 | M8 |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Innengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Chromatiert | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Einzelheiten Werkstoff | Automatenstahl (SUM) | Details der Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften